In an effort to improve your experiences on our website we have updated our menu. Our new navigation makes it easier to find products, software, and content tailored to your industry or interest. We have also updated our contact and support section to better serve you.
2:05
Cette vidéo présente les nouvelles vannes d'arrêt de coupure ASCO série 158 et les actionneurs motorisés série 159. Particulièrement puissants, ils établissent une nouvelle norme de l'industrie pour les applications d'arrêt des gaz de combustion.
观看ASCO 158系列安全切断阀和159系列电动执行机构的介绍视频。他们提供了市场上更高的热输出,为燃气切断应用树立了新的行业标准。
Appleton™ IHC Series Luminaire illuminates heavy industrial facilities with ceiling heights of 50 feet or greater. It offers various lumen output levels, four light distribution patterns, and a maximum ambient temperature rating of 70 °C or 158 °F.
2:37
Die Kombination aus motorisiertem Stellantrieb der Serie 159 und Gasventil der Serie 158 bietet eine zuverlässige Sicherheitsabsperrfunktion für die Hauptgasleitungen der Brenner für eine breite Palette von Anwendungen.
Video of new product - Series 158/159 Safety Shut Off Valve and Actuator
Guarda il video delle nuove Valv. di blocco di sicurezza ASCO Serie 158 e dei nuovi attuatori motoriz. Serie 159. Stabiliscono un nuovo std industr. per le applicaz. di interc. dei gas di combustione, offrendo la massima potenza termica sul mercato.
2:34